22120 (With or without plastic cover) - 分割定位柱 (鋼 SUS303)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0302.prj},{NB=22120.0362},{PN=22120.0362},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{PS=有塑膠套},{ROHS=YES},{D=12},{D1=20},{MXP=M20X1.5},{L2=12},{L1=69.0},{L3=37},{L6=36},{L4=52},{L5=16},{T=5.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
22120.0302
22120.0302
鋼
無塑膠套
YES
4
M10X1
22120.0304
22120.0304
鋼
無塑膠套
YES
5
M10X1
22120.0306
22120.0306
鋼
無塑膠套
YES
6
M10X1
22120.0313
22120.0313
鋼
無塑膠套
YES
5
M12X1.5
22120.0314
22120.0314
鋼
無塑膠套
YES
6
M12X1.5
22120.0316
22120.0316
鋼
無塑膠套
YES
6
M16X1.5
22120.0315
22120.0315
鋼
無塑膠套
YES
8
M12X1.5
22120.0317
22120.0317
鋼
無塑膠套
YES
8
M16X1.5
22120.0318
22120.0318
鋼
無塑膠套
YES
8
M20X1.5
22120.0319
22120.0319
鋼
無塑膠套
YES
10
M16X1.5
22120.0320
22120.0320
鋼
無塑膠套
YES
10
M20X1.5
22120.0322
22120.0322
鋼
無塑膠套
YES
12
M20X1.5
22120.0353
22120.0353
鋼
有塑膠套
YES
5
M12X1.5
22120.0354
22120.0354
鋼
有塑膠套
YES
6
M12X1.5
22120.0356
22120.0356
鋼
有塑膠套
YES
6
M16X1.5
22120.0355
22120.0355
鋼
有塑膠套
YES
8
M12X1.5
22120.0357
22120.0357
鋼
有塑膠套
YES
8
M16X1.5
22120.0358
22120.0358
鋼
有塑膠套
YES
8
M20X1.5
22120.0359
22120.0359
鋼
有塑膠套
YES
10
M16X1.5
22120.0360
22120.0360
鋼
有塑膠套
YES
10
M20X1.5
22120.0362
22120.0362
鋼
有塑膠套
YES
12
M20X1.5
22120.0308
22120.0308
SUS303
無塑膠套
YES
4
M10X1
22120.0310
22120.0310
SUS303
無塑膠套
YES
5
M10X1
22120.0312
22120.0312
SUS303
無塑膠套
YES
6
M10X1
22120.0323
22120.0323
SUS303
無塑膠套
YES
5
M12X1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表