目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
220-1 - 伺服电机-220V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
伺服电机/步进电机
伺服电机
220V-1
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/sifudianji/sifudianji/220-1/220-1.prj},{NB=AC1-01M30DA0A1},{CODE=AC1},{RP=01},{V=M},{RS=30},{I=D},{VL=A0},{E=A1},{RS1=3000},{MS=6000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
RO
额定输出
[kW]
RT
额定转矩
[Nm]
IMT
瞬时最大转矩
[Nm]
RC
额定电流
[A]
IMC
瞬时最大电流
[A]
RS1
额定转速
[rpm]
MS
最高转速
[rpm]
RI
转子转动惯量
ⁿ/ₐ
LC
[mm]
LL
[mm]
LR
[mm]
LA
[mm]
LZ
[mm]
LH
[mm]
LG
[mm]
LE
[mm]
S
[mm]
LB
[mm]
TP
ⁿ/ₐ
LK
[mm]
KH
[mm]
KW
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
W1
重量
[kg]
AC1-01M30DA0A1
AC1
0.10
0.318
0.945
1.1
3.3
3000
6000
0.046
40
79.000
25
46
4.5
33
5
2.5
8
30
M3×8
14
6.0
3
3
3
0.47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表