Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335-05 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335-05_asmtab.prj},{NB=21335-05-04505000},{B=17.5},{H=54},{L=450},{GEW=2.5300},{EAN=4059495695112},{TYP=4},{SX=487},{BEST=21335-05-0450},{HER=DZ5417-0045},{A=26},{A1=160},{A2=192},{A3=320},{A4=352},{A5=128},{A6=160},{A7=320},{A8=352},{TRAGKRAFT=95},{TRAGKRAFT1=84},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21335-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
每对负载能力 (10,000 周期)
[kg]
TRAGKRAFT1
每对负载能力 (80,000 周期)
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-05-0300
21335-05-0300
DZ5417-0030
26
-
-
224
256
-
-
-
256
17.5
54
300
90
80
1.6500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695082
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0350
21335-05-0350
DZ5417-0035
26
-
-
224
256
-
-
-
256
17.5
54
350
90
80
1.9500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695099
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0400
21335-05-0400
DZ5417-0040
26
160
192
320
352
128
160
-
352
17.5
54
400
92
82
2.2500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695105
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0450
21335-05-0450
DZ5417-0045
26
160
192
320
352
128
160
320
352
17.5
54
450
95
84
2.5300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695112
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0500
21335-05-0500
DZ5417-0050
26
192
224
416
448
160
192
-
416
17.5
54
500
100
90
2.8400
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695129
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0550
21335-05-0550
DZ5417-0055
26
224
-
448
480
160
192
-
448
17.5
54
550
100
90
3.1000
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695136
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0600
21335-05-0600
DZ5417-0060
26
256
288
480
512
192
224
480
512
17.5
54
600
94
84
3.4100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695143
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0650
21335-05-0650
DZ5417-0065
26
288
320
544
576
192
256
-
544
17.5
54
650
92
82
3.7200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695150
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0700
21335-05-0700
DZ5417-0070
26
288
416
576
608
256
288
576
608
17.5
54
700
90
78
4.0700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695167
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表