Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-53 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-53_asmtab.prj},{NB=21334-53-04504000},{B=12.7},{H=51},{L=450},{GEW=2.0000},{EAN=4059495762517},{TYP=5},{SX=450.0},{BEST=21334-53-0450},{HER=DZ3932-0045},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{A=35},{A1=128},{A2=256},{A3=352},{A4=-},{A5=-},{A6=160},{A7=352},{A8=-},{TRAGKRAFT1=68},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-53_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
A8
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT1
Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-53-0250
21334-53-0250
DZ3932-0025
Stahl
A
35
-
96
160
-
-
160
-
-
12.7
51
250
68
1.0000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762470
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0300
21334-53-0300
DZ3932-0030
Stahl
A
35
-
96
224
-
-
192
-
-
12.7
51
300
68
1.3000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762487
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0350
21334-53-0350
DZ3932-0035
Stahl
A
35
128
256
-
-
-
96
256
-
12.7
51
350
68
1.5200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762494
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0400
21334-53-0400
DZ3932-0040
Stahl
A
35
128
192
320
-
-
128
288
-
12.7
51
400
68
1.7600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762500
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0450
21334-53-0450
DZ3932-0045
Stahl
A
35
128
256
352
-
-
160
352
-
12.7
51
450
68
2.0000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762517
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0500
21334-53-0500
DZ3932-0050
Stahl
A
35
128
224
288
416
-
192
384
-
12.7
51
500
68
2.2100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762524
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0550
21334-53-0550
DZ3932-0055
Stahl
A
35
128
224
352
448
-
192
448
-
12.7
51
550
68
2.4400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762531
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0600
21334-53-0600
DZ3932-0060
Stahl
A
35
128
224
352
512
-
224
480
-
12.7
51
600
68
2.6800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762548
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0650
21334-53-0650
DZ3932-0065
Stahl
A
35
128
224
352
448
576
256
544
-
12.7
51
650
68
2.9000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762555
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-53-0700
21334-53-0700
DZ3932-0070
Stahl
A
35
128
224
352
480
608
256
448
576
12.7
51
700
68
3.1300
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Info
Yes
83024200
4059495762562
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21334-65 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
06.06.2024
21334-50 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
norelem
06.06.2024
R91 - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - max Loa...
Chambrelan
05.05.2020
21334-40 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
norelem
06.06.2024
21334 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
norelem
06.06.2024
21334-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
norelem
06.06.2024
27876 - 不锈钢制铰链
norelem
26.06.2024
D444VF - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension with Lock in & out - m...
Chambrelan
05.05.2020
21035 - 滚子轴承小型滑轨
norelem
26.06.2024
ST438F - Stainless Steel Telescopic Slide - Full Extension with Lock in - m...
Chambrelan
05.05.2020
21334-05 - 钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
norelem
06.06.2024
21334-54 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
06.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表