211120 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/211120.prj},{NB=A211120-1721},{CODE=A211120-1721},{FILENAME=A211120-1721_00},{F=G3/8-19 A GAS},{F1=G3/8-19 A GAS},{F2=G1/2-14 A GAS},{B=32},{B1=32},{D=43},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A211120-1013
A211120-1013
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
24
24
315
19
A211120-1313
A211120-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
27
27
315
19
A211120-1713
A211120-1713
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
29
29
35
19
A211120-1717
A211120-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
29
29
37
22
A211120-1721
A211120-1721
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
32
32
43
27
A211120-2117
A211120-2117
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
34
34
40
22
A211120-2121
A211120-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
34
34
43
27
A211120-2621
A211120-2621
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
41
41
46
27
A211120-2626
A211120-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
41
41
50
36
A211120-3326
A211120-3326
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
46
46
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
211153- SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.06.2024
Tee
Alfa Laval
25.01.2021
207205 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
211108 - SWIVEL NUT BRANCH TEE BSP - MALE BSP
FOR Fittings
06.06.2024
213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성