카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-divers-clamp-branch - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end clamp divers
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2104diverseschweissclamp.prj},{NB=2104-DN25-SA62-TG10-090 Nein Nein A,B - 1},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=25},{DWST=0},{NORM=SMS 3008/3017},{DN1=40},{D1=38,0x1,2 },{LTA1=SA62},{DN2=25},{D2=50,5x25,0x1,2 },{LTA2=TG10},{ANTG=090},{KV=14.0},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA62},{LTA2G=SA60},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{NR=425},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN25-SA60-TG10-070 N...
25
SMS 3008/3017
25
25,0x1,2
SA60
25
50,5x25,0x1,2
TG10
070
2104-DN25-SA62-TG10-070 N...
25
SMS 3008/3017
40
38,0x1,2
SA62
25
50,5x25,0x1,2
TG10
070
2104-DN25-SA63-TG10-070 N...
25
SMS 3008/3017
50
51,0x1,2
SA63
25
50,5x25,0x1,2
TG10
070
2104-DN25-SA60-TG10-090 N...
25
SMS 3008/3017
25
25,0x1,2
SA60
25
50,5x25,0x1,2
TG10
090
2104-DN25-SA62-TG10-090 N...
25
SMS 3008/3017
40
38,0x1,2
SA62
25
50,5x25,0x1,2
TG10
090
2104-DN25-SA63-TG10-090 N...
25
SMS 3008/3017
50
51,0x1,2
SA63
25
50,5x25,0x1,2
TG10
090
2104-DN40-SA62-TG11-090 N...
40
SMS 3008/3017
40
38,0x1,2
SA62
40
50,5x38,0x1,2
TG11
090
2104-DN40-SA63-TG11-090 N...
40
SMS 3008/3017
50
51,0x1,2
SA63
40
50,5x38,0x1,2
TG11
090
2104-DN40-SA62-TG11-130 N...
40
SMS 3008/3017
40
38,0x1,2
SA62
40
50,5x38,0x1,2
TG11
130
2104-DN40-SA63-TG11-130 N...
40
SMS 3008/3017
50
51,0x1,2
SA63
40
50,5x38,0x1,2
TG11
130
2104-DN50-SA63-TG12-130 N...
50
SMS 3008/3017
50
51,0x1,2
SA63
50
64,0x51,0x1,2
TG12
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성