카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VG-DIN-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, clamp connection, DN 15-50, DIN
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2103-vg-din-clamp.prj},{NB=2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-070-0-8690},{PPATH=2103sblvgc.prj},{DN=25},{NORM=DIN 32676},{DN1=25},{D=50,5x29,0x1,5},{LTA=TD44},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EA},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=12},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection CxDxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DIST1
[mm]
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
A/B
3.500
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
I
3.500
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
O
3.500
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
A/B
5.000
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
I
5.000
2103-VG-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
0
5.000
2103-VG-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
A/B
5.000
2103-VG-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
I
5.000
2103-VG-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
0
5.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
A/B
5.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
I
5.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
0
5.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
A/B
7.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
I
7.000
2103-VG-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
0
7.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
A/B
7.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
I
7.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
0
7.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
A/B
9.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
I
9.000
2103-VG-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
0
9.000
2103-VG-DIN-C-DN50-TD47-1...
50
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
130
A/B
9.000
2103-VG-DIN-C-DN50-TD47-1...
50
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
130
I
9.000
2103-VG-DIN-C-DN50-TD47-1...
50
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
130
0
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2301-JIS-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ...
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-ISO-CLAMP - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, clamp conne...
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-...
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-65...
Buerkert
08.12.2023
2301-DIN - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design DIN 1185...
Buerkert
08.12.2023
8695 - Control head for decentralized automation of ELEMENT process valves
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-ASME-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, clamp conn...
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-DIN-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp con...
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2100-DIN-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Valve with DIN CLAMP
Buerkert
08.12.2023
6604apm - multiple manifold
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성