205171 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/205171.prj},{NB=A205171-2117},{CODE=A205171-2117},{FILENAME=A205171-2117_01},{F=G1/2-14 A GAS},{F1=G3/8-19 A GAS},{B=28},{D=35},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A205171-1717
A205171-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
25
33
22
A205171-1721
A205171-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
25,5
38
27
A205171-2117
A205171-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
35
22
A205171-2121
A205171-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
28
38
27
A205171-2626
A205171-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
32
44
36
A205171-1313
A205171-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
21
28
19
A205171-2633
A205171-2633
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTS-45FMC 45° Elbow Fixed Comp. Fitting, Ext. Thread
HellermannTyton
24.10.2022
NPT 45° fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
505085 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
EW 45-M - Connector body of 45°-angle version hexagon wrench surface with c...
Flexa
22.03.2022
1803-FG - MJ-Flange 45° Code 62
Brennan Industries
26.01.2021
EW 45-P - Connector body of 45°-angle version hexagon wrench surface with c...
Flexa
22.03.2022
ISO 90° fitting,Compact, male, IP 65 nickel plated brass - Multitite FCE-LF...
Anamet Europe
24.04.2019
NPT 45° fitting,male, stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성