205072 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/205072.prj},{NB=A205072-26},{CODE=A205072-26},{FILENAME=A205072-26_00},{CH=32},{B=32,5},{F=G3/4-14 A GAS},{D=37,5},{F1=G3/4-14 A GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A205072-13
A205072-13
17
20
G1/4-19 A GAS
25,5
G1/4-19 A GAS
A205072-17
A205072-17
22
25
G3/8-19 A GAS
28,5
G3/8-19 A GAS
A205072-21
A205072-21
27
28
G1/2-14 A GAS
32,5
G1/2-14 A GAS
A205072-26
A205072-26
32
32,5
G3/4-14 A GAS
37,5
G3/4-14 A GAS
A205072-33
A205072-33
41
37
G1"-11 A GAS
42
G1"-11 A GAS
A205072-42
A205072-42
50
40,5
G1"1/4-11 A GAS
52
G1"1/4-11 A GAS
A205072-48
A205072-48
60
45
G1"1/2-11 A GAS
57
G1"1/2-11 A GAS
SA205072-22X1,5
SA205072-22X1,5
27
28
M22x1,5-6g
31
M22x1,5-6g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
205083 - 45° ELBOW MALE BSP -SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.06.2024
C6MK4 Adapter - Swivel nut elbow
Parker
31.05.2022
E6MK4 Adapter - Swivel nut elbow
Parker
31.05.2022
205193 - 45° ELBOW MALE BSP - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.06.2024
V3T4 Adapter - Male female thread 45° elbow
Parker
31.05.2022
105114 - CONNECTOR 45° FEMALE JIC 37° - MALE NPTF TAPER SAE 475 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
205203 - 45° ELBOW MALE BPS - MALE NTPT TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
Adapter for modular bases for valves series 70 1/8" 1/4"
Metalwork
21.07.2022
RS-... - Reducing adaptors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
RS-...WD - Reducing adaptors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
10.02.2022
VEE-R EO - Adjustable locknut 45° elbow
Parker
31.05.2022
NPL series - tube connector
AirTAC
19.07.2022
Fittings Mod. F7522K
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod. 6522-OX1
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성