202190 - WELDING NIPPLE
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202190.prj},{NB=X202190-1220},{CODE=X202190-1220},{FILENAME=X202190-1220_01},{F=G1/2-14 A GAS},{D=12},{D1=8},{L=34},{L1=31},{PN=350 Bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
X202190-06115
X202190-06115
G1/4-19 A GAS
8
4,5
30
27
400 Bar
X202190-0615
X202190-0615
G1/4-19 A GAS
6
3
30
27
400 Bar
X202190-10125
X202190-10125
G3/8-19 A GAS
12
6,5
28
28
400 Bar
X202190-1015
X202190-1015
G3/8-19 A GAS
10
6,5
31
28
400 Bar
X202190-1220
X202190-1220
G1/2-14 A GAS
12
8
34
31
350 Bar
X202190-12225
X202190-12225
G1/2-14 A GAS
15
10
34
31
350 Bar
X202190-1625
X202190-1625
G5/8-14 A GAS
16
11
34
32
350 Bar
X202190-2030
X202190-2030
G3/4-14 A GAS
20
14
35
32
350 Bar
X202190-2535
X202190-2535
G1"-11 A GAS
25
18
37
33
300 Bar
X202190-3240
X202190-3240
G1"1/4-11 A GAS
32
24
45
40
250 Bar
X202190-3840
X202190-3840
G1"1/2-11 A GAS
38
30
47
42
250 Bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성