Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20062 - 重型气动转台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20062_1_asmtab.prj},{NB=20062-026_90},{GR=6},{ANDTM=6.5},{KM=55},{AL=1100},{RL=1600},{LVD=88},{GEW=2.6500},{EAN=4059495218922},{A=75},{B=148},{C=22},{D=93},{E=48},{F=15.5},{H=80},{I=5.5},{J=2.1},{L=72},{O=18},{ARTNR=216374},{BEST=20062-026},{W=0° - 190° },{ZYLINDER=2 x 25},{PASSNS=20915-030},{PASSSV=20950-010X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=SES-K-6-25-H},{G=Ø10.5},{K=M8},{M=M6},{N=Ø10},{P=M5},{PPATH=20062_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
ANDTM
驱动扭矩
[Nm]
KM
最大倾斜力矩
[Nm]
W
回转角度
[°]
AL
Axialllast
[N]
RL
Radial load
[N]
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
LVD
6 bar 下每次往返动作的耗气量(ccm)
[ccm]
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20062-026
20062-026
6
6.5
55
0° - 190°
1100
1600
2 x 25
88
20915-030
20950-010X2000
2.6500
Yes
84662080
4059495218922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表