Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20056 - 配备圆导轨的气动升降台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20056.prj},{NB=20056-9050 (HUB=0)},{GR=9},{S=50},{A=101.5},{A1=24.5},{H=150},{H1=108},{H2=45},{H3=12},{L=121},{L1=113},{P=15.5},{P1=83},{P2=68},{T=16},{T1=13},{KK=360},{RKRAFT=325},{ZYLINDER=32},{LVD=56},{GEW=3.6000},{EAN=4059495277882},{NDM=10.000},{KDM=8.917},{NDM1=9.728},{KDM1=8.556},{NDM2=5.000},{NDM3=10.000},{NDM4=8.000},{NDM5=3.000},{NDM6=14.000},{AA=90.000},{B=72.000},{D=2.000},{E=8.400},{G=20.000},{HH=15.000},{J=9.000},{FM=8.000},{C1=13.000},{VERS=2},{HUBMAX=50.000},{RK=0.000},{BEST=20056-9050},{PASSSD=26310-1410012},{PASSNS=20905-010},{PASSSV=20950-010X2000},{M1=43},{M2=43},{M3=72},{S1=57 + S/2 (Hub)},{S2=73},{S3=20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{HUBS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
[mm]
L1
宽度
[mm]
P
间距
[mm]
P1
间距
[mm]
P2
间距
[mm]
T
间距
[mm]
T1
高度
ⁿ/ₐ
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
RKRAFT
气压 6 bar 时的回复力
[N]
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
LVD
6 bar 下每次往返动作的耗气量
[ccm]
PASSSD
合适的缓冲器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
M1
力矩
[Nm]
M2
力矩
[Nm]
M3
力矩
[Nm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
S3
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20056-9050
20056-9050
9
50
101.5
24.5
150
108
45
12
121
113
15.5
83
68
16
13
360
325
32
56
26310-1410012
20905-010
20950-010X2000
43
43
72
57 + S/2 (Hub)
73
20
3.6000
Yes
84662080
4059495277882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20056-9075
20056-9075
9
75
101.5
24.5
175
133
45
12
121
113
15.5
108
68
16
13
360
325
32
84
26310-1410012
20905-010
20950-010X2000
43
43
72
57 + S/2 (Hub)
73
20
4.1000
Yes
84662080
4059495218892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20056-9100
20056-9100
9
100
101.5
24.5
200
158
45
12
121
113
15.5
133
68
16
13
360
325
32
112
26310-1410012
20905-010
20950-010X2000
43
43
72
57 + S/2 (Hub)
73
20
4.5800
Yes
84662080
4059495277899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表