Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20032 - 配备导轨的导杆气缸
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20032_asmtab.prj},{NB=20032-4035_0},{GEW=0.2800},{EAN=4059495218786},{HUB=35},{VERS=1.000},{SENSOR=1},{NDM=3.000},{NDM1=4.000},{BEST=20032-4035},{GR=4},{S=35},{E=36},{L=100},{P=61},{KK=18},{RKRAFT=13},{ZYLINDER=8},{LVD=30.8},{PASSSD=26300-0810008},{PASSNS=20900-020X5000},{M1=8},{M2=8},{M3=4},{S1=13 + C (Hub)},{S2=7.5},{S3=10},{TZD=1200},{TZS=1960},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=LS-K-KU-4-8-35},{PPATH=20032_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{HUBST=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
S
行程 S
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
RKRAFT
气压 6 bar 时的回复力
[N]
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
[ccm]
PASSSD
合适的缓冲器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
M1
力矩
[Nm]
M2
力矩
[Nm]
M3
力矩
[Nm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20032-4035
20032-4035
4
35
36
100
61
18
13
8
30.8
26300-0810008
20900-020X5000
8
8
4
13 + C (Hub)
7.5
10
1200
1960
0.2800
Yes
84662080
4059495218786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20032-4065
20032-4065
4
65
51
130
91
18
13
8
57.2
26300-0810008
20900-020X5000
8
8
4
13 + C (Hub)
7.5
10
1200
1960
0.3000
Yes
84662080
4059495218793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表