2.4.1.S.2 ISO - Aseptic flange connection DIN 11864-2-A / complete flange connection
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.1.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A / complete flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_flanschverbin_din11864_2_a_kom_fver/iso_st_flv_din_11864_2_a_asmtab.prj},{NB=Steril-Flanschverbindung DN032 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703337 999279},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{C=90.0},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{NDM=8.000},{CC=30.000},{PPATH=iso_st_flv_din_11864_2_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange connection...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
80.0
54
37
703886
999279
Aseptic flange connection...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
80.0
59
42
704098
999279
Aseptic flange connection...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
80.0
62
45
703334
999279
Aseptic flange connection...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
80.0
69
52
703335
999279
Aseptic flange connection...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
90.0
74
57
703336
999279
Aseptic flange connection...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
90.0
82
65
703337
999279
Aseptic flange connection...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
90.0
88
71
703338
999279
Aseptic flange connection...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
108.0
103
85
703339
999279
Aseptic flange connection...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
112.0
125
104
703340
999279
Aseptic flange connection...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
115.7
137
116
703341
999279
Aseptic flange connection...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
115.7
168
146
703342
999279
Aseptic flange connection...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
104.5
285
240
710139
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성