2.2.6.2 ISO - With undercut nut (DIN 11851-F)
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.6 Nut with thread undercut (DIN 11851-F)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/nutmutter_mit_freistich_din11851-f/iso_nm_din_11851_f.prj},{NB=Nutmutter DN025 ISO DIN 11851-F 708668},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{C=21},{D=70},{D1=42},{E=58 x 1/6\"},{NDM=58.000},{MAT=1.4301/07},{D7=62.000},{M=18.000},{N=8.000},{U=5.000},{T=4.000},{NN=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
D1
internal diameter (locknut)
[mm]
E
(round) thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Locknut DN008 ISO DIN 118...
DN008
13.5 x 1.6
18
38
19
28 x 1/8"
708892
Locknut DN010 ISO DIN 118...
DN010
17.2 x 1.6
18
44
25
34 x 1/8"
708667
Locknut DN015 ISO DIN 118...
DN015
21.3 x 1.6
20
54
31
44 x 1/6"
708881
Locknut DN020 ISO DIN 118...
DN020
26.9 x 1.6
21
63
36
52 x 1/6"
708300
Locknut DN025 ISO DIN 118...
DN025
33.7 x 2.0
21
70
42
58 x 1/6"
708668
Locknut DN032 ISO DIN 118...
DN032
42.4 x 2.0
21
78
49
65 x 1/6"
708787
Locknut DN040 ISO DIN 118...
DN040
48.3 x 2.0
22
92
62
78 x 1/6"
708656
Locknut DN050 ISO DIN 118...
DN050
60.3 x 2.0
25
112
80
95 x 1/6"
708882
Locknut DN065 ISO DIN 118...
DN065
76.1 x 2.0
29
127
94
110 x 1/4"
708883
Locknut DN080 ISO DIN 118...
DN080
88.9 x 2.3
31
148
115
130 x 1/4"
703495
Locknut DN100 ISO DIN 118...
DN100
114.3 x 2.3
35
178
138
160 x 1/4"
702977
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성