2.2.5.1 DIN - Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.5 Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/blindbundstutzen_din11864_1_a_din11853_1/din_blind_bundst_din_11853_1.prj},{NB=Blindbundstutzen DN032 DIN DIN 11864-1-A/DIN 11853-1 703417},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{AA=35},{A=41},{C=13},{D=48.9},{MAT=1.4435},{D2=42.660},{D3=38.650},{D4=43.550},{G1=10.000},{G2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
internal diameter
[mm]
C
external diameter
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind liner DN010 DIN DIN...
DN010
13.0 x 1.5
18
9
21.9
703413
Blind liner DN015 DIN DIN...
DN015
19.0 x 1.5
24
9
27.9
703414
Blind liner DN020 DIN DIN...
DN020
23.0 x 1.5
30
10
35.9
703415
Blind liner DN025 DIN DIN...
DN025
29.0 x 1.5
35
12
42.9
703416
Blind liner DN032 DIN DIN...
DN032
35.0 x 1.5
41
13
48.9
703417
Blind liner DN040 DIN DIN...
DN040
41.0 x 1.5
48
13
54.9
703418
Blind liner DN050 DIN DIN...
DN050
53.0 x 1.5
61
14
66.9
703419
Blind liner DN065 DIN DIN...
DN065
70.0 x 2.0
79
16
84.9
703420
Blind liner DN080 DIN DIN...
DN080
85.0 x 2.0
93
16
98.9
703421
Blind liner DN100 DIN DIN...
DN100
104.0 x 2.0
114
20
118.9
703422
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성