2.2.5.1 DIN - Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.5 Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
Powered by
CAD模型選擇
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/blindbundstutzen_din11864_1_a_din11853_1/din_blind_bundst_din_11853_1.prj},{NB=Blindbundstutzen DN032 DIN DIN 11864-1-A/DIN 11853-1 703417},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{AA=35},{A=41},{C=13},{D=48.9},{MAT=1.4435},{D2=42.660},{D3=38.650},{D4=43.550},{G1=10.000},{G2=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
internal diameter
[mm]
C
external diameter
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind liner DN010 DIN DIN...
DN010
13.0 x 1.5
18
9
21.9
703413
Blind liner DN015 DIN DIN...
DN015
19.0 x 1.5
24
9
27.9
703414
Blind liner DN020 DIN DIN...
DN020
23.0 x 1.5
30
10
35.9
703415
Blind liner DN025 DIN DIN...
DN025
29.0 x 1.5
35
12
42.9
703416
Blind liner DN032 DIN DIN...
DN032
35.0 x 1.5
41
13
48.9
703417
Blind liner DN040 DIN DIN...
DN040
41.0 x 1.5
48
13
54.9
703418
Blind liner DN050 DIN DIN...
DN050
53.0 x 1.5
61
14
66.9
703419
Blind liner DN065 DIN DIN...
DN065
70.0 x 2.0
79
16
84.9
703420
Blind liner DN080 DIN DIN...
DN080
85.0 x 2.0
93
16
98.9
703421
Blind liner DN100 DIN DIN...
DN100
104.0 x 2.0
114
20
118.9
703422
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表