2.2.4.2 ISO - Blind threaded connecting piece (male part) DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.4 Blind threaded connecting piece (male part) DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/blindgewindestutzen_din11864_din11853_1/iso_blind_gewst_din_11853_1.prj},{NB=Blindgewindestutzen DN025 ISO DIN 11864-1-A/DIN 11853-1 704720},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{C=24},{D=53},{E=58 x 1/6\"},{NDM=58.000},{SW=46},{MAT=1.4435},{F1=7.000},{D11=49.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
E
(round) thread
ⁿ/ₐ
SW
Width accross flats
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind threaded connecting...
DN008
13.5 x 1.6
24
23
28 x 1/8"
19
704717
Blind threaded connecting...
DN010
17.2 x 1.6
24
28
34 x 1/8"
24
704716
Blind threaded connecting...
DN015
21.3 x 1.6
24
34
44 x 1/6"
30
704718
Blind threaded connecting...
DN020
26.9 x 1.6
24
44
52 x 1/6"
41
704719
Blind threaded connecting...
DN025
33.7 x 2.0
24
53
58 x 1/6"
46
704720
Blind threaded connecting...
DN032
42.4 x 2.0
24
60
65 x 1/6"
50
704721
Blind threaded connecting...
DN040
48.3 x 2.0
24
72
78 x 1/6"
65
704722
Blind threaded connecting...
DN050
60.3 x 2.0
28
87
95 x 1/6"
80
704723
Blind threaded connecting...
DN065
76.1 x 2.0
28
100
110 x 1/4"
95
704724
Blind threaded connecting...
DN080
88.9 x 2.3
30
120
130 x 1/4"
115
704725
Blind threaded connecting...
DN100
114.3 x 2.3
38
150
160 x 1/4"
145
704726
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성