피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.2.3.H.1 DIN - Hygienic liner DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.3.H Hygienic liner DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/hygiene_bundstutzen_din11853_1/din_hyg_bundst_din_11853_1.prj},{NB=Hygiene-Bundstutzen DN032 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 704047 999279},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=25},{D=48.9},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D14=41.000},{G1=10.000},{G2=2.000},{I=3.000},{AA=35.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic liner DN010 DIN ...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
17
21.9
MB = Ra<0,8µm
704234
999279
Hygienic liner DN015 DIN ...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
17
27.9
MB = Ra<0,8µm
704037
999279
Hygienic liner DN020 DIN ...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
18
35.9
MB = Ra<0,8µm
704089
999279
Hygienic liner DN025 DIN ...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
22
42.9
MB = Ra<0,8µm
704233
999279
Hygienic liner DN032 DIN ...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
25
48.9
MB = Ra<0,8µm
704047
999279
Hygienic liner DN040 DIN ...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
26
54.9
MB = Ra<0,8µm
704793
999279
Hygienic liner DN050 DIN ...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
30
66.9
MB = Ra<0,8µm
705633
999279
Hygienic liner DN065 DIN ...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
34
84.9
MB = Ra<0,8µm
705634
999279
Hygienic liner DN080 DIN ...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
38
98.9
MB = Ra<0,8µm
706287
999279
Hygienic liner DN100 DIN ...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
46
118.9
MB = Ra<0,8µm
706288
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성