2.2.1.H.2 ISO - Aseptic screwed pipe connection DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.1.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1 / complete union
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/hygiene_verschraubung_din11853_1_komp_ver/iso_hyg_veschr_din_11853_1_asmtab.prj},{NB=Hygiene-Verschraubung DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 706254 999277 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=48},{D=70},{E=58 x 1/6\"},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{PPATH=iso_hyg_veschr_din_11853_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
E
(round) thread (Rd)
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic screwed pipe conn...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
32
38
28 x 1/8"
MB = Ra<0,8µm
707343
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
32
44
34 x 1/8"
MB = Ra<0,8µm
707345
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
34
54
44 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706252
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
42
63
52 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706253
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
48
70
58 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706254
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
50
78
65 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706255
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
54
92
78 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706256
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
62
112
95 x 1/6"
MB = Ra<0,8µm
706257
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
72
127
110 x 1/4"
MB = Ra<0,8µm
706258
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
86
148
130 x 1/4"
MB = Ra<0,8µm
706259
999279
Aseptic screwed pipe conn...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
86
178
160 x 1/4"
MB = Ra<0,8µm
707448
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성