2.1 - Bushings without flange
voestalpine
2. Bushings without flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/02_buechsen_ohne_bund/02_01.prj},{NB=VA_Buechse_16811},{IDENTNR=16811},{D=38},{D1=48},{L1=3},{R=2},{L=40},{GEWICHT=0.16},{CTN=84833080},{BMW1=},{BMW2=},{FIBRO1=2052.70.038.048.040},{SANKYO1=SOB 384840},{GSB=},{FORD1=},{GM1=},{FIBBRO2=},{FORD2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød F7
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 m6
[mm]
L1
Length L1
[mm]
R
Radius r
[mm]
L
Length L -0.3/-0.1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
14572
14572
8
11
1
1
14
0.01
84833080
17004
17004
8
11
1
1
15
0.01
84833080
19604
19604
8
12
1
1
8
0.01
84833080
15356
15356
8
12
1
1
10
0.01
84833080
14444
14444
8
12
1
1
12
0.01
84833080
15573
15573
8
12
1
1
15
0.01
84833080
15937
15937
10
14
1
1
8
0.01
84833080
15294
15294
10
14
1
1
10
0.01
84833080
15423
15423
10
14
1
1
12
0.01
84833080
14764
14764
10
14
1
1
15
0.01
84833080
15293
15293
10
14
1
1
20
0.02
84833080
19605
19605
10
15
1
1
10
0.01
84833080
15588
15588
12
16
2
1
10
0.01
84833080
14445
14445
12
16
2
1
12
0.01
84833080
13832
13832
12
16
2
1
20
0.01
84833080
15424
15424
12
18
2
1
10
0.01
84833080
19606
19606
12
18
2
1
12
0.01
84833080
14996
14996
12
18
2
1
15
0.02
84833080
17000
17000
12
18
2
1
16
0.02
84833080
17001
17001
12
18
2
1
20
0.02
84833080
17002
17002
12
18
2
1
25
0.02
84833080
17003
17003
12
18
2
1
30
0.04
84833080
15425
15425
13
19
2
1
10
0.01
84833080
61507
61507
13
19
2
1
15
0.02
84833080
15355
15355
13
19
2
1
16
0.01
84833080
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성