피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1986A
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide Ball Nose and Torus End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-kugel-20und20torusfre4ser/1986a.prj},{NB=1986A.012},{SHA256=wC6mF6k9lT3vvnhF8jpolk4VnSWi/3FYmDxn+hwbo0o=},{INAME=1986A_012000_gen},{NAME=1986A_012000_gen},{DOC=1986a/1986a_012000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1986A.012},{J22=Torusfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01200105},{J8=FPR, FDR},{A1=12.000},{B2=10.000},{B3=38.00},{B5=83.00},{B71=10.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0120},{C3=12.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=4.000},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=1986a/1986a_012000.dxf},{XML=1986a/1986a_012000.xml},{CSV=1986a/1986a_012000.csv},{STP=1986a/1986a_012000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
1986A.0005
DIN4000-82
1986A.0005
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
0.500
1.000
21.00
57.00
1.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.100
HC
0
TIALN
1986A.001
DIN4000-82
1986A.001
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.000
2.000
21.00
57.00
2.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.250
HC
0
TIALN
1986A.0015
DIN4000-82
1986A.0015
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.500
2.500
21.00
57.00
2.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.300
HC
0
TIALN
1986A.00156
DIN4000-82
1986A.00156
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
0.397
1.588
15.90
50.80
1.588
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
0.099
HC
0
TIALN
1986A.002
DIN4000-82
1986A.002
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
2.000
3.000
21.00
57.00
3.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.500
HC
0
TIALN
1986A.003
DIN4000-82
1986A.003
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
3.000
3.500
21.00
57.00
3.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.500
HC
0
TIALN
1986A.003125
DIN4000-82
1986A.003125
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
0.794
1.588
15.90
50.80
1.588
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
0.198
HC
0
TIALN
1986A.004
DIN4000-82
1986A.004
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
4.000
4.000
21.00
57.00
4.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.000
HC
0
TIALN
1986A.005
DIN4000-82
1986A.005
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
5.000
5.000
21.00
57.00
5.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.500
HC
0
TIALN
1986A.006
DIN4000-82
1986A.006
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
6.000
6.000
21.00
57.00
6.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
2.000
HC
0
TIALN
1986A.00625
DIN4000-82
1986A.00625
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
1.588
2.381
15.90
50.80
2.381
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
0.397
HC
0
TIALN
1986A.008
DIN4000-82
1986A.008
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00800105
FPR, FDR
8.000
7.000
27.00
63.00
7.000
ZYL
1
0080
8.000
h5
R
2
2
R
2.000
HC
0
TIALN
1986A.009375
DIN4000-82
1986A.009375
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
2.381
3.175
15.90
50.80
3.175
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
0.595
HC
0
TIALN
1986A.010
DIN4000-82
1986A.010
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL01000105
FPR, FDR
10.000
8.000
32.00
72.00
8.000
ZYL
1
0100
10.000
h5
R
2
2
R
3.000
HC
0
TIALN
1986A.012
DIN4000-82
1986A.012
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL01200105
FPR, FDR
12.000
10.000
38.00
83.00
10.000
ZYL
1
0120
12.000
h5
R
2
2
R
4.000
HC
0
TIALN
1986A.01216
DIN4000-82
1986A.01216
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL01600105
FPR, FDR
12.000
10.000
44.00
92.00
10.000
ZYL
1
0160
16.000
h5
R
2
2
R
4.000
HC
0
TIALN
1986A.0125
DIN4000-82
1986A.0125
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
3.175
3.969
15.90
50.80
3.969
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
0.794
HC
0
TIALN
1986A.016
DIN4000-82
1986A.016
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL01600105
FPR, FDR
16.000
12.000
44.00
92.00
12.000
ZYL
1
0160
16.000
h5
R
2
2
R
5.000
HC
0
TIALN
1986A.01875
DIN4000-82
1986A.01875
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
4.763
4.763
15.90
50.80
4.763
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
1.191
HC
0
TIALN
1986A.0250
DIN4000-82
1986A.0250
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
6.350
6.350
15.90
50.80
6.350
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
1.588
HC
0
TIALN
1986A.03125
DIN4000-82
1986A.03125
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL79381025
FPR, FDR
7.938
7.144
28.60
63.50
7.144
ZYL
10
7938
7.938
h5
R
2
2
R
1.984
HC
0
TIALN
1986A.0375
DIN4000-82
1986A.0375
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL95251025
FPR, FDR
9.525
7.938
30.15
69.85
7.938
ZYL
10
9525
9.525
h5
R
2
2
R
2.381
HC
0
TIALN
1986A.04375
DIN4000-82
1986A.04375
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL11111025
FPR, FDR
11.113
8.731
36.50
76.20
8.731
ZYL
10
1111
11.113
h5
R
2
2
R
2.779
HC
0
TIALN
1986A.0500
DIN4000-82
1986A.0500
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL12701025
FPR, FDR
12.700
9.525
37.35
82.55
9.525
ZYL
10
1270
12.700
h5
R
2
2
R
3.175
HC
0
TIALN
1986A.104
DIN4000-82
1986A.104
Torusfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
4.000
4.000
21.00
57.00
4.000
ZYL
1
0060
6.000
h5
R
2
2
R
0.500
HC
0
TIALN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성