svenska
中文 (繁體)
English
1985580000 - ZQV 1.5N/10
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Cross-connector for terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/40/1985580000.prj},{NB=1985580000},{MANUID=1985580000},{AAC900=3.500},{AAF726=17.500},{AAP367=10},{AAF040=0.003},{AAD931=85366990},{AAO676=1985580000},{AAO663=4050118370416},{PREVIEW=../../../../_pool_/c2/10/19855800009999.png},{MANUTYPEDESC=ZQV 1.5N/10},{DESCSHORT=Cross-connector (terminal) Plugged, Number of poles: 10, Pitch in mm: 3.50, Insulated: Yes, 17.5 A, orange},{DESCLONG=Cross-connector for feed-through terminal blocks for potential distribution or transmission of signals.},{GTIN=4050118370416},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC034=Yes},{BAA351=orange},{BAB888=Cross connector},{BAD124=Yes},{BAD383=Yes},{BAG640=plug-in},{URL=URL},{KEYWORD=Plug in bridge},{AAO677=Weidmueller Group}
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
AAC034
shock-hazard protection present
ⁿ/ₐ
AAC900
Grid dimensions
[mm]
AAF726
rated current
[A]
AAP367
Number of bridged terminals
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
ⁿ/ₐ
BAD383
Insulation present
ⁿ/ₐ
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1985580000
1985580000
ZQV 1.5N/10
Cross-connector (terminal...
Cross-connector for feed-...
4050118370416
Weidmueller Group
Yes
3.500
17.500
10
orange
Cross connector
Yes
Yes
plug-in
0.003
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1806120000 - EM 8/30
Weidmüller
22.01.2024
1528090000 - ZQV 4N/10
Weidmüller
22.01.2024
1527690000 - ZQV 2.5N/10
Weidmüller
22.01.2024
1991920000 - AEB 35 SC/1
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성