您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1976A
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide Ball Nose and Torus End Mills
Powered by
CAD模型選擇
{emuge/franken/hartmetall-kugel-20und20torusfre4ser/1976a.prj},{NB=1976A.008},{SHA256=09FsaWRAUrXKoDb+w8+9RIcx26+iqIKVBIT5vJ54QWs=},{INAME=1976A_008000_gen},{NAME=1976A_008000_gen},{DOC=1976a/1976a_008000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1976A.008},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00800105},{J8=FPR, FDR},{A1=8.000},{B2=7.000},{B3=27.00},{B5=63.00},{B71=7.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0080},{C3=8.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=4.0000},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=1976a/1976a_008000.dxf},{XML=1976a/1976a_008000.xml},{CSV=1976a/1976a_008000.csv},{STP=1976a/1976a_008000_gen.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
1976A.0005
DIN4000-82
1976A.0005
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
0.500
1.000
21.00
57.00
1.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.2500
HC
0
TIALN
1976A.001
DIN4000-82
1976A.001
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.000
2.000
21.00
57.00
2.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.5000
HC
0
TIALN
1976A.0015
DIN4000-82
1976A.0015
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
1.500
2.500
21.00
57.00
2.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
0.7500
HC
0
TIALN
1976A.002
DIN4000-82
1976A.002
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
2.000
3.000
21.00
57.00
3.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.0000
HC
0
TIALN
1976A.003
DIN4000-82
1976A.003
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
3.000
3.500
21.00
57.00
3.500
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
1.5000
HC
0
TIALN
1976A.004
DIN4000-82
1976A.004
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
4.000
4.000
21.00
57.00
4.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
2.0000
HC
0
TIALN
1976A.005
DIN4000-82
1976A.005
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
5.000
5.000
21.00
57.00
5.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
2.5000
HC
0
TIALN
1976A.006
DIN4000-82
1976A.006
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00600105
FPR, FDR
6.000
6.000
21.00
57.00
6.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
2
2
R
3.0000
HC
0
TIALN
1976A.008
DIN4000-82
1976A.008
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL00800105
FPR, FDR
8.000
7.000
27.00
63.00
7.000
ZYL
1
0080
8.000
h5
R
2
2
R
4.0000
HC
0
TIALN
1976A.010
DIN4000-82
1976A.010
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01000105
FPR, FDR
10.000
8.000
32.00
72.00
8.000
ZYL
1
0100
10.000
h5
R
2
2
R
5.0000
HC
0
TIALN
1976A.012
DIN4000-82
1976A.012
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01200105
FPR, FDR
12.000
10.000
38.00
83.00
10.000
ZYL
1
0120
12.000
h5
R
2
2
R
6.0000
HC
0
TIALN
1976A.01216
DIN4000-82
1976A.01216
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01600105
FPR, FDR
12.000
10.000
44.00
92.00
10.000
ZYL
1
0160
16.000
h5
R
2
2
R
6.0000
HC
0
TIALN
1976A.016
DIN4000-82
1976A.016
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL01600105
FPR, FDR
16.000
12.000
44.00
92.00
12.000
ZYL
1
0160
16.000
h5
R
2
2
R
8.0000
HC
0
TIALN
1976A.0250
DIN4000-82
1976A.0250
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL63501025
FPR, FDR
6.350
6.350
15.90
50.80
6.350
ZYL
10
6350
6.350
h5
R
2
2
R
3.1750
HC
0
TIALN
1976A.03125
DIN4000-82
1976A.03125
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL79381025
FPR, FDR
7.938
7.144
28.60
63.50
7.144
ZYL
10
7938
7.938
h5
R
2
2
R
3.9690
HC
0
TIALN
1976A.0375
DIN4000-82
1976A.0375
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL95251025
FPR, FDR
9.525
7.938
30.15
69.85
7.938
ZYL
10
9525
9.525
h5
R
2
2
R
4.7625
HC
0
TIALN
1976A.04375
DIN4000-82
1976A.04375
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL11111025
FPR, FDR
11.113
8.731
36.50
76.20
8.731
ZYL
10
1111
11.113
h5
R
2
2
R
5.5565
HC
0
TIALN
1976A.0500
DIN4000-82
1976A.0500
Kugelfräser
F
6
HM
WN
ZYL12701025
FPR, FDR
12.700
9.525
37.35
82.55
9.525
ZYL
10
1270
12.700
h5
R
2
2
R
6.3500
HC
0
TIALN
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1974A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
1936A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2832A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
1877A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表