피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1873 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1873.prj},{NB=1873 10.005},{J21=1873 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=16},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9018730100050},{ID12100=0},{A6=8.800},{B4=4},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=72.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 10X1 DIN 374RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9018730100050.dxf},{ID10003=9018730100050.stp},{ID10004=9018730100050_prop.xml},{ID10005=A_9018730100050.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1873 5.003
1873 5.003
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 5X0...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
5
0.500
ISO2/6H
2.700
10
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1873 6.004
1873 6.004
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 6X0...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
6
0.750
ISO2/6H
3.400
13
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.013
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1873 8.005
1873 8.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8X1...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.005
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1873 10.005
1873 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 10X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
1873 12.005
1873 12.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M12 X1 DIN 3...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.000
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
1873 12.007
1873 12.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M12 X1,50 DI...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.500
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.064
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
1873 14.007
1873 14.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 14X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
ISO2/6H
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.087
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1873 16.007
1873 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 16X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO2/6H
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.114
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1873 18.007
1873 18.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 18X...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
18
1.500
ISO2/6H
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.159
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4489 - DIN 374~ C GEWINDEFORMER
Gühring
05.04.2024
Rekord 2B-STEEL-M-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 1B-AL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 1B-AL-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2888 - DIN374 TAP
Gühring
05.04.2024
1001 - DIN 374 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
2941 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2864 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
4641 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
5723 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
5716 - DIN376 TAP
Gühring
05.04.2024
927 - DIN 374~ TIN FORMING TAP
Gühring
05.04.2024
2879 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
832 - DIN374 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성