카탈로그: OC-Drive
생성됨: 19.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OC-Drive
180SG Series - SG series servo motor
OC-Drive
SG Series Servo Motor
Powered by
CAD모델 선택
{oc_drive/sg_series_servo_motor/180sg_series.prj},{NB=180SG-M27015-4300},{SERIES=180SG},{MM=M27015},{POWER=4.3},{VOLTAGE=220},{CURRENT=16.0},{RATEDTORQUE=27},{HIGHESTTORQUE=67},{RATEDSPEED=1500},{HIGHESTSPEED=1800},{BRAKE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MM
Motor model
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[kW]
VOLTAGE
Voltage
[V]
CURRENT
Current
[A]
RATEDTORQUE
Rated torque
[N*m]
HIGHESTTORQUE
Highest torque
[N*m]
RATEDSPEED
Rated speed
[r/min]
HIGHESTSPEED
Highest speed
[r/min]
RI
Rotor inertia
[kg*m^2]
180SG-M17015-2700
180SG
M17015
2.7
220
10.5
17
43
1500
1800
3.4X10^-3
180SG-M17015-H-2700
180SG
M17015-H
2.7
380
6.5
17
43
1500
1800
3.4X10^-3
180SG-M21015-3300
180SG
M21015
3.3
220
13.5
21
53
1500
1800
4.7X10^-3
180SG-M21015-H-3300
180SG
M21015-H
3.3
380
8.5
21
53
1500
1800
4.7X10^-3
180SG-M27015-4300
180SG
M27015
4.3
220
16.0
27
67
1500
1800
6.1X10^-3
180SG-M27015-H-4300
180SG
M27015-H
4.3
380
10.0
27
67
1500
1800
6.1X10^-3
180SG-M35015-5500
180SG
M35015
5.5
220
19.0
35
70
1500
1800
8.6X10^-3
180SG-M35015-H-5500
180SG
M35015-H
5.5
380
12.0
35
70
1500
1800
8.6X10^-3
180SG-M48015-7500
180SG
M48015
7.5
220
32.0
48
96
1500
1800
9.5X10^-3
180SG-M48015-H-7500
180SG
M48015-H
7.5
380
20.0
48
96
1500
1800
9.5X10^-3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성