svenska
中文 (繁體)
English
1805720000 - SFC 1/30 MC NE BL
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1805720000.prj},{NB=1805720000},{MANUID=1805720000},{AAG172=3.500},{BAC624=2.500},{BAC708=0.750},{BAC732=2},{AAF040=0.001},{BAB577=5},{BAA020=30},{BAF016=5.2},{AAD931=39269097},{AAO676=1805720000},{AAO663=4032248273454},{PREVIEW=../../../../_pool_/f3/71/18057200009999.png},{MANUTYPEDESC=SFC 1/30 MC NE BL},{DESCSHORT=Cable coding system, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamide 66, blue},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4032248273454},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=blue},{BAB664=Plastic},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SFC 1/30 MC NE BL}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1805720000
1805720000
SFC 1/30 MC NE BL
Cable coding system, 2 - ...
Halogen-free, low-polluta...
4032248273454
Weidmueller Group
3.500
Yes
blue
Plastic
V2
2.500
0.750
2
Yes
0.001
5
30
5.2
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성