18000340000 - Star grip with mounted screw, DIN 933
SToxxparts
18 Operating elements
18000340000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000340000/18000340000.prj},{NB=18000340007},{PREVIEW=18000340000.png},{ARTNR=18000340007},{H=32},{M=10},{D=22},{D1=M8},{S=14},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=31},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dd.15.38.180003400009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=46481}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000340001
18000340001
23
10
18.5
M6
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
14
18000340002
18000340002
23
10
18.5
M6
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
15
18000340003
18000340003
23
10
18.5
M6
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
17
18000340004
18000340004
23
10
18.5
M8
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
15
18000340005
18000340005
23
10
18.5
M8
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
17
18000340006
18000340006
23
10
18.5
M8
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
19
18000340007
18000340007
32
10
22
M8
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
31
18000340008
18000340008
32
10
22
M8
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
33
18000340009
18000340009
32
10
22
M8
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
41
18000340010
18000340010
35
13
22
M10
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
51
18000340011
18000340011
35
13
22
M10
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
55
18000340012
18000340012
35
13
22
M10
48
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
58
18000340013
18000340013
35
13
22
M10
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
24
18000340014
18000340014
35
13
22
M10
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
25
18000340015
18000340015
35
13
22
M10
48
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성