18000335000 - Star knob made of thermoset, flat with through-hole thread
SToxxparts
18 Operating elements
18000335000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000335000/18000335000.prj},{NB=18000335002},{PREVIEW=18000335000.png},{ARTNR=18000335002},{H=14},{D=35},{D1=18},{D2=M10},{T=5},{MAT=Duroplast/Messingeinsatz},{FAR=schwarz},{GEW=81},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c1.67.3f.180003350009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=45781}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000335001
18000335001
14
35
18
M8
5
Duroplast/Messingeinsatz
schwarz
80
18000335002
18000335002
14
35
18
M10
5
Duroplast/Messingeinsatz
schwarz
81
18000335003
18000335003
14
35
18
M12
5
Duroplast/Messingeinsatz
schwarz
82
18000335004
18000335004
14
35
18
M16
5
Duroplast/Messingeinsatz
schwarz
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성