피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18000273000 - Solid star knob screw
SToxxparts
18 Operating elements
18000273000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000273000/18000273000.prj},{NB=18000273004},{PREVIEW=18000273000.png},{ARTNR=18000273004},{H=24.5},{D=17},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{S=40},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=36},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ea.b3.72.180002730009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=43273}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
d
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000273001
18000273001
22
15
11
11
M6
15
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
14
18000273002
18000273002
22
15
11
11
M6
30
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
16
18000273003
18000273003
24.5
17
12
12.5
M8
20
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
30
18000273004
18000273004
24.5
17
12
12.5
M8
40
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
36
18000273005
18000273005
29
20
14
15
M10
20
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
55
18000273006
18000273006
29
20
14
15
M10
40
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
61
18000273007
18000273007
34
24
16
18
M12
30
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
102
18000273008
18000273008
34
24
16
18
M12
50
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성