18000249000 - Star knob nut, flat with through thread, plastic
SToxxparts
18 Operating elements
18000249000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000249000/18000249000.prj},{NB=18000249002},{PREVIEW=18000249000.png},{ARTNR=18000249002},{H=8},{M=1},{C=7},{D=18},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.de.84.180002490009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=42165}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000249001
18000249001
8
1
7
18
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
8
18000249002
18000249002
8
1
7
18
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
9
18000249003
18000249003
8
1
7
25
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
18
18000249004
18000249004
8
1
7
25
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
18
18000249005
18000249005
8
1
7
25
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성