svenska
中文 (繁體)
English
1730580003 - VT SF 00/21 MC NE RT V0
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1730580003.prj},{NB=1730580003},{MANUID=1730580003},{AAG172=1.300},{BAC624=0.250},{BAC708=0.180},{BAC732=1},{AAF040=0.000},{BAB577=3.199},{BAA020=21},{BAF016=3.2},{AAD931=39269097},{AAO676=1730580003},{AAO663=4008190954482},{PREVIEW=../../../../_pool_/b9/af/17305800030000.png},{MANUTYPEDESC=VT SF 00/21 MC NE RT V0},{DESCSHORT=Cable coding system, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, Polyamide 66, red},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4008190954482},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=red},{BAB664=Plastic},{BAC140=V0},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=VT SF 00/21 MC NE RT V0}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1730580003
1730580003
VT SF 00/21 MC NE RT V0
Cable coding system, 1 - ...
Halogen-free, low-polluta...
4008190954482
Weidmueller Group
1.300
Yes
red
Plastic
V0
0.250
0.180
1
Yes
0.000
3.199
21
3.2
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성