1702 - DIN 6539 S-RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_1702.prj},{NB=1702 7.000},{J21=1702 7.000},{A11=7.000},{C12=1},{B3=39},{B4=25},{B5=74},{B6=34},{B71=72.700},{C3=7.000},{D1=2},{D7=0.035},{E1=140},{B7=1.300},{C4=40},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9017020070000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.009},{D4=37.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-RATIOBOHRER},{J22=VHM S-RATIOB, RT100 F 7,000 DIN 6539RN},{J3=GG},{H3=K/P},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00700105h$06},{J61=ZYL01F7000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9017020070000.dxf},{ID10003=9017020070000.stp},{ID10004=9017020070000_prop.xml},{ID10005=A_9017020070000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1702 3.000
1702 3.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,0...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.000
ZYL
1
21
12
46
16
45.400
3.000
h6
2
0.004
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.600
30
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
1702 3.100
1702 3.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,1...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.100
ZYL
1
23
14
49
18
48.400
3.100
h6
2
0.007
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.600
31
R
30
0
1
ZYL00310105h$06
ZYL01F3100h$06
1702 3.170
1702 3.170
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,1...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.170
ZYL
1
23
14
49
18
48.400
3.170
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.600
31
R
30
0
1
ZYL01250125h$06
ZYL01R1250h$06
1702 3.200
1702 3.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,2...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.200
ZYL
1
23
14
49
18
48.400
3.200
h6
2
0.007
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.600
31
R
30
0
1
ZYL00320105h$06
ZYL01F3200h$06
1702 3.300
1702 3.300
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,3...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.300
ZYL
1
23
14
49
18
48.300
3.300
h6
2
0.005
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
31
R
30
0
1
ZYL00330105h$06
ZYL01F3300h$06
1702 3.400
1702 3.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,4...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.400
ZYL
1
25
16
52
20
51.300
3.400
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
32
R
30
0
1
ZYL00340105h$06
ZYL01F3400h$06
1702 3.500
1702 3.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,5...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.500
ZYL
1
25
16
52
20
51.300
3.500
h6
2
0.006
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
32
R
30
0
1
ZYL00350105h$06
ZYL01F3500h$06
1702 3.570
1702 3.570
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,5...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.570
ZYL
1
25
16
52
20
51.300
3.570
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
32
R
30
0
1
ZYL01400125h$06
ZYL01R1406h$06
1702 3.600
1702 3.600
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,6...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.600
ZYL
1
25
16
52
20
51.300
3.600
h6
2
0.007
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
32
R
30
0
1
ZYL00360105h$06
ZYL01F3600h$06
1702 3.700
1702 3.700
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,7...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.700
ZYL
1
25
15
52
20
51.300
3.700
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
32
R
30
0
1
ZYL00370105h$06
ZYL01F3700h$06
1702 3.800
1702 3.800
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,8...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.800
ZYL
1
27
17
55
22
54.300
3.800
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.700
33
R
30
0
1
ZYL00380105h$06
ZYL01F3800h$06
1702 3.900
1702 3.900
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,9...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.900
ZYL
1
27
17
55
22
54.200
3.900
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
33
R
30
0
1
ZYL00390105h$06
ZYL01F3900h$06
1702 3.970
1702 3.970
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 3,9...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.970
ZYL
1
27
17
55
22
54.200
3.970
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
33
R
30
0
1
ZYL01560125h$06
ZYL01R1563h$06
1702 4.000
1702 4.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,0...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.000
ZYL
1
27
17
55
22
54.200
4.000
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
33
R
30
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
1702 4.100
1702 4.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,1...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.100
ZYL
1
27
17
55
22
54.200
4.100
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
33
R
30
0
1
ZYL00410105h$06
ZYL01F4100h$06
1702 4.200
1702 4.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,2...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.200
ZYL
1
27
17
55
22
54.200
4.200
h6
2
0.010
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
33
R
30
0
1
ZYL00420105h$06
ZYL01F4200h$06
1702 4.300
1702 4.300
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,3...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.300
ZYL
1
29
19
58
24
57.200
4.300
h6
2
0.012
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
34
R
30
0
1
ZYL00430105h$06
ZYL01Fh$06
1702 4.370
1702 4.370
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,3...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.370
ZYL
1
29
19
58
24
57.200
4.370
h6
2
0.011
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.800
34
R
30
0
1
ZYL01710125h$06
ZYL01R1720h$06
1702 4.400
1702 4.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,4...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.400
ZYL
1
29
19
58
24
57.100
4.400
h6
2
0.013
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
34
R
30
0
1
ZYL00440105h$06
ZYL01F4400h$06
1702 4.500
1702 4.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,5...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.500
ZYL
1
29
18
58
24
57.100
4.500
h6
2
0.011
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
34
R
30
0
1
ZYL00450105h$06
ZYL01F4500h$06
1702 4.600
1702 4.600
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,6...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.600
ZYL
1
29
18
58
24
57.100
4.600
h6
2
0.012
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
34
R
30
0
1
ZYL00460105h$06
ZYL01F4600h$06
1702 4.700
1702 4.700
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,7...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.700
ZYL
1
29
18
58
24
57.100
4.700
h6
2
0.014
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
34
R
30
0
1
ZYL00470105h$06
ZYL01F4700h$06
1702 4.760
1702 4.760
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,7...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.760
ZYL
1
31
20
62
26
61.100
4.760
h6
2
0.014
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
36
R
30
0
1
ZYL01870125h$06
ZYL01R1875h$06
1702 4.800
1702 4.800
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,8...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.800
ZYL
1
31
20
62
26
61.100
4.800
h6
2
0.016
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
36
R
30
0
1
ZYL00480105h$06
ZYL01F4800h$06
1702 4.900
1702 4.900
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB, RT100 F 4,9...
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.900
ZYL
1
31
20
62
26
61.100
4.900
h6
2
0.015
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIN
0.900
36
R
30
0
1
ZYL00490105h$06
ZYL01F4900h$06
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表