17000268000 - Horizontal clamp with vertical foot and safety lock, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000268000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000268000/17000268000.prj},{NB=17000268001},{PREVIEW=17000268000.png},{ARTNR=17000268001},{NG=4},{AS=M8x45},{D1=6.5},{D2=5.1},{B1=6},{B2=8},{B3=48},{H1=65},{H2=86},{H3=49},{H4=15},{H5=26},{H6=37.5-42.5},{H7=42},{L1=206},{L2=73},{L3=14},{L4=38},{L5=50},{L6=7},{L7=25.7},{L8=13},{F1=1.8},{F2=2.5},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=401},{DEFAULTSORTATTR=31644}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000268001
17000268001
4
M8x45
6.5
5.1
6
8
48
65
86
49
15
26
37.5-42.5
42
206
73
14
38
50
7
25.7
13
1.8
2.5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
401
17000268002
17000268002
5
M8x65
8.5
8.5
8
10
51
87
115
66.5
20
46
52-59
59
287
113
27
63
57
8
41
20.5
2
3
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성