17000256000 - Vertical clamp with vertical foot and solid holding arm, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000256000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000256000/17000256000.prj},{NB=17000256002},{PREVIEW=17000256000.png},{ARTNR=17000256002},{NG=5},{AS=M8x65},{D1=8.6},{B1=35},{B2=8},{B3=8},{H1=244},{H2=65},{H3=20},{H4=44},{H5=55.5},{H6=},{L1=141.5},{L2=129.5},{L3=101},{L4=17},{L5=61},{L6=13},{L7=32},{L8=53},{L9=},{F1=2},{F2=3},{VAR__=105°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=679},{DEFAULTSORTATTR=29725}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
max.
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000256001
17000256001
4
M8x45
7.5
27
6
6
200
48
18
26
41
108.5
116
81
19.5
43
7.5
20
40
1.4
2.5
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
426
17000256002
17000256002
5
M8x65
8.6
35
8
8
244
65
20
44
55.5
141.5
129.5
101
17
61
13
32
53
2
3
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
679
17000256003
17000256003
6
M12x80
8.5
36
10
10
301
77
25
47
66
64
196.5
184
141
30.5
88
9.5
45
65
26.5 - 31.5
3
5
115°
80
Stahl, galvanisch verzink...
1506
17000256004
17000256004
7
M12x110
13
39
10
10
369
117
30
86.5
102
232
206
165.5
20.5
90
24.5
50.5
90
3.5
5.5
140°
80
Stahl, galvanisch verzink...
2408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성