17000249000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with eccentric clamping lever
SToxxparts
17 Clamping technology
17000249000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000249000/17000249000.prj},{NB=17000249001},{PREVIEW=17000249000.png},{ARTNR=17000249001},{D1=40},{B1=30},{B2=13},{D2=M12},{H1=90},{H2=115},{H3=15},{H4=20},{H5=28},{L1=55},{L2=30},{L3=107},{L4=100},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1400},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/23.81.1b.170002490009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=28229}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
H2
max.
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
max.
[mm]
L2
[mm]
L3
max.
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000249001
17000249001
40
30
13
M12
90
115
15
20
28
55
30
107
100
20
Einsatzstahl, einsatzgehä...
1400
17000249002
17000249002
40
30
13
M12
118
143
15
20
28
55
30
107
100
30
Einsatzstahl, einsatzgehä...
1560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성