17000165000 - Pressure element with bolt, secured against twisting, with inside thread
SToxxparts
17 Clamping technology
17000165000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000165000/17000165000.prj},{NB=17000165001},{PREVIEW=17000165000.png},{ARTNR=17000165001},{D1=M12x1.5},{D2=9},{D3=21},{D4=M4},{D5=M4},{D6=4.3},{L1=46},{L2=19},{L3=26},{L4=14},{L5=11.5},{L6=35},{L7=6},{B=12},{K=25},{S=6},{SW1=8},{SW2=19},{F=35},{T=100},{MAT=Stahl/Zink-Druckgusshaltestück, kunststoffbeschichtet},{FAR=schwarz},{GEW=85},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ff.eb.46.170001650009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17559}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
-0.2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
F
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000165001
17000165001
M12x1.5
9
21
M4
M4
4.3
46
19
26
14
11.5
35
6
12
25
6
8
19
35
100
Stahl/Zink-Druckgusshalte...
schwarz
85
17000165002
17000165002
M16x1.5
12
21
M5
M5
5.3
56
27
34
18
15.5
47
8
14
35
8
10
24
71
100
Stahl/Zink-Druckgusshalte...
schwarz
154
17000165003
17000165003
M20x1.5
14.5
25
M6
M5
5.3
69.5
33
34
18
15.5
47
10
14
35
10
12
30
130
100
Stahl/Zink-Druckgusshalte...
schwarz
211
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성