svenska
中文 (繁體)
English
1689490002 - VT SFX 14/23 MC NE BL V0
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1689490002.prj},{NB=1689490002},{MANUID=1689490002},{AAG172=40},{BAA020=23},{BAB577=0.500},{BAC624=500},{BAC708=16},{BAC732=7},{BAF016=14},{AAF040=0.001},{AAD931=39269097},{AAO676=1689490002},{AAO663=4008190872632},{PREVIEW=../../../../_pool_/95/d6/16894900020000.png},{MANUTYPEDESC=VT SFX 14/23 MC NE BL V0},{DESCSHORT=Cable coding system, 7 - 40 mm, 14 mm, Polyamide 66, blue},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4008190872632},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=blue},{BAB664=Plastic},{BAC140=V0},{BAD656=Yes},{BAG640=Miscellaneous},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group}
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
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1689490002
1689490002
VT SFX 14/23 MC NE BL V0
Cable coding system, 7 - ...
Halogen-free, low-polluta...
4008190872632
Weidmueller Group
40
Yes
23
blue
0.500
Plastic
V0
500
16
7
Yes
14
Miscellaneous
0.001
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성