카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590602 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1590602.prj},{NB=1590602},{BMENB=1590602},{L=758},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/37/45/1590602.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/37/45/1590602.png},{DESCSHORT=Inductive Linear Position Sensor},{DESCLONG=Inductive Linear Position Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 700 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, Measuring range indicated via LED, Immune to electromagnetic interferences., Extremely short blind zones, Resolution 0,001 mm, 15…30 VDC, Male M12 x 1, 8-pin, SSI output, 25 bit, Gray-coded, SSI clock rate: 62.5 kHz … 1 MHz},{EAN=4047101229578},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=LI700P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
L
Housing length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590602
1590602
Inductive Linear Position...
Inductive Linear Position...
4047101229578
Turck
LI700P0-Q25LM0-ESG25X3-H1...
758
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성