svenska
中文 (繁體)
English
1504420000 - IE-SW-IP67T-5M12
Weidmüller
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component (industrial application)
Unmanaged Switch (wired, industrial application)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/19/19-17/19-17-04/19-17-04-02/1504420000.prj},{NB=1504420000},{MANUID=1504420000},{AAF040=0.270},{AAD931=85176200},{AAO676=1504420000},{AAO663=4050118312348},{PREVIEW=../../../../_pool_/78/d1/15044100009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-SW-IP67T-5M12},{DESCSHORT=Network switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5 * M12 D coded, -40 °C...75 , IP67 encapsulated},{DESCLONG=Network switch for communication between participants in Ethernet networks.},{GTIN=4050118312348},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAD216=100 Mbps},{BAG640=Wall assembly},{BAG975=IP67},{URL=URL},{KEYWORD=Network Switch},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-SW-IP67T-5M12},{AAW338=Network switch (unmanaged)}
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
AAD216
Transmission rate
ⁿ/ₐ
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1504420000
1504420000
IE-SW-IP67T-5M12
Network switch (unmanaged...
Network switch for commun...
4050118312348
Weidmueller Group
100 Mbps
Wall assembly
IP67
0.270
85176200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성