15-803 - Conduit Cap 40x40
IPS
ips
Metric
Extrusion Profiles
Conduit Profiles
Powered by
CAD模型選擇
{weiss/ips/metric/extrusion_profiles/conduit_profiles/15_803.prj},{NB=15-803},{PN=15-803},{DESCRIPTION=Conduit Cap 40x40},{A=40},{B=40},{T=4.12},{MAT=Glass-filled Nylon},{FIN=Black},{WEIGHT=8},{X1=6.500},{Y1=6.500},{D1=9.000},{D2=4.000},{H1=1.900},{R=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
15-803
15-803
Conduit Cap 40x40
40
40
Glass-filled Nylon
Black
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表