14M 55 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD taper lock timing pulleys
14M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_taper_lock_timing_pulleys/14m/14m_55_asmtab.prj},{NB=41655048},{TYPE=TL 48-14M- 55},{CODE=41655048},{T=48},{EXEC=3F},{BUSH=3020},{BM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DFFX=226.0},{DM=-},{DMHX=0},{DI=170},{DIX=170},{F=70},{S=51},{P=9.5},{PX=9.500},{NF=180},{NFX=180},{WEIGHT=11.00},{MAT=STEEL C45},{F1=0.00},{F2=47.00},{DI2=190.00},{DI3=100.7370},{D3B=101.6000},{DH1B=29.80},{D100B=16.27},{THB=15.8750},{D1B=70.00},{R1=0.000},{R2=0.000},{R22=0.000},{RX1=0.000},{RX2=0},{PPATH=14m_55_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
ⁿ/ₐ
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
41655028
TL 28-14M- 55
41655028
28
3F
2012
50
124.78
122.12
128
-
94
70
32
19
153
2.20
STEEL C45
41655029
TL 29-14M- 55
41655029
29
3F
2012
50
129.23
126.57
138
-
100
70
32
19
154
2.50
STEEL C45
41655030
TL 30-14M- 55
41655030
30
3F
2517
60
133.69
130.99
138
-
100
70
45
12.5
154
2.70
STEEL C45
41655032
TL 32-14M- 55
41655032
32
3F
2517
60
142.60
139.88
154
-
108
70
45
12.5
160
3.60
STEEL C45
41655034
TL 34-14M- 55
41655034
34
3F
2517
60
151.52
148.79
160
-
110
70
45
12.5
166
4.50
STEEL C45
41655036
TL 36-14M- 55
41655036
36
3F
2517
60
160.43
157.68
168
-
120
70
45
12.5
168
5.20
STEEL C45
41655038
TL 38-14M- 55
41655038
38
3F
2517
60
169.34
166.60
183
-
130
70
45
12.5
172
6.20
STEEL C45
41655040
TL 40-14M- 55
41655040
40
3F
2517
60
178.25
175.49
188
-
138
70
45
12.5
162
7.00
STEEL C45
41655042
TL 42-14M- 55
41655042
42
3F
3020
75
187.16
184.37
200
-
147
70
51
9.5
SP
8.00
STEEL C45
41655044
TL 44-14M- 55
41655044
44
3F
3020
75
196.08
193.28
211
-
155
70
51
9.5
175
8.60
STEEL C45
41655048
TL 48-14M- 55
41655048
48
3F
3020
75
213.90
211.11
226
-
170
70
51
9.5
180
11.00
STEEL C45
41655056
TL 56-14M- 55
41655056
56
3F
3020
75
249.55
246.76
256
-
208
70
51
9.5
182
13.50
STEEL C45
41655064
TL 64-14M- 55
41655064
64
10F
3020
75
285.21
282.41
296
170
240
70
51
9.5
184
14.50
CAST-IRON
41655072
TL 72-14M- 55
41655072
72
11
3020
75
320.86
318.06
-
170
280
70
51
9.5
-
16.30
CAST-IRON
41655080
TL 80-14M- 55
41655080
80
12
3020
75
356.51
353.71
-
170
315
70
51
9.5
-
17.50
CAST-IRON
41655090
TL 90-14M- 55
41655090
90
12
3020
75
401.07
398.28
-
170
360
70
51
9.5
-
20.00
CAST-IRON
41655112
TL 112-14M- 55
41655112
112
12
3020
75
499.11
496.32
-
170
457
70
51
9.5
-
28.20
CAST-IRON
41655144
TL 144-14M- 55
41655144
144
12
3020
75
641.71
638.92
-
170
600
70
51
9.5
-
36.00
CAST-IRON
41655168
TL 168-14M- 55
41655168
168
12
3020
75
748.66
745.87
-
170
706
70
51
9.5
-
48.50
CAST-IRON
41655192
TL 192-14M- 55
41655192
192
12
3020
75
855.62
852.82
-
170
813
70
51
9.5
-
52.00
CAST-IRON
41655216
TL 216-14M- 55
41655216
216
13
3535
90
962.57
959.76
-
190
920
70
89
9.5
-
59.00
CAST-IRON
41655264
TL 264-14M- 55
41655264
264
13
4040
100
1176.47
1173.66
-
230
1133
70
102
16
-
97.50
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성