14M 20 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
14M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/14m/14m_20_asmtab.prj},{NB=48820048},{TYPE=TL 14M-48S-20},{CODE=48820048},{T=48},{EXEC=2F},{BUSH=3020},{BM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=144},{DI=-},{F=33},{S=51},{C=-},{P=-},{NF=180},{WEIGHT=6.80},{L1=51},{MAT=STEEL C45},{L=190.0},{BUSHX=3020},{DMX=144},{DIX=0},{PX=0.0},{CX=25},{NFX=180},{PPATH=14m_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48820028
TL 14M-28S-20
48820028
28
4F
2012
50
124.78
121.98
128
-
-
33
32
-
1
153
1.66
STEEL C45
48820030
TL 14M-30S-20
48820030
30
4F
2012
50
133.69
130.89
138
-
-
33
32
-
1
154
2.20
STEEL C45
48820032
TL 14M-32S-20
48820032
32
4F
2012
50
142.60
139.80
154
-
-
33
32
-
1
160
3.20
STEEL C45
48820034
TL 14M-34S-20
48820034
34
2F
2517
60
151.52
148.72
160
117
-
33
45
-
-
171
3.00
STEEL C45
48820036
TL 14M-36S-20
48820036
36
2F
2517
60
160.43
157.63
168
117
-
33
45
-
-
168
3.60
STEEL C45
48820038
TL 14M-38S-20
48820038
38
2F
2517
60
169.34
166.54
183
117
-
33
45
-
-
172
4.00
STEEL C45
48820040
TL 14M-40S-20
48820040
40
2F
2517
60
178.25
175.45
188
117
-
33
45
-
-
174
4.70
STEEL C45
48820044
TL 14M-44S-20
48820044
44
2F
3020
75
196.08
193.28
211
144
-
33
51
-
-
175
5.60
STEEL C45
48820048
TL 14M-48S-20
48820048
48
2F
3020
75
213.90
211.11
226
144
-
33
51
-
-
180
6.80
STEEL C45
48820050
TL 14M-50S-20
48820050
50
2F
3020
75
222.82
220.02
240
144
-
33
51
-
-
169
7.70
STEEL C45
48820056
TL 14M-56S-20
48820056
56
12F
3020
75
249.55
246.76
256
144
207
33
51
17
9
182
7.70
CAST-IRON
48820060
TL 14M-60S-20
48820060
60
11
3020
75
267.38
264.58
-
159
224
33
51
17
9
-
8.50
CAST-IRON
48820064
TL 14M-64S-20
48820064
64
11
3020
75
285.21
282.41
-
159
242
33
51
21
9
-
10.20
CAST-IRON
48820072
TL 14M-72S-20
48820072
72
11
3020
75
320.86
318.06
-
159
278
33
51
18
9
-
11.50
CAST-IRON
48820080
TL 14M-80S-20
48820080
80
11
3020
75
356.51
353.71
-
159
314
33
51
21
9
-
13.50
CAST-IRON
48820090
TL 14M-90S-20
48820090
90
13
3020
75
401.07
398.27
-
159
360
33
51
28
9
-
14.20
CAST-IRON
48820112
TL 14M-112S-20
48820112
112
13
3020
75
499.11
496.31
-
159
456
33
51
28
9
-
18.10
CAST-IRON
48820140
TL 14M-140S-20
48820140
140
13
3020
75
623.89
621.09
-
159
581
33
51
28
9
-
22.90
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성