14a 30 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-30-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_30_10/14a_30_10.prj},{NB=14A-30-10},{PN=14A-30-10},{DESC=International One-4-All Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=30},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.15 lbs (0.52 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.56 in. (39.6 mm)},{SHA256=bOHk9g0duC8/qzz+N2fPkdfE5MmBDO/KXDRJEdQv1TU=},{INAME=00025__14a2d302dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
14A-30-10
14A-30-10
International One-4-All T...
30
10VCT
5V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.15 lbs (0.52 kg)
2.62 in. (66.5 mm)
2.18 in. (55.4 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14a_56_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성