svenska
中文 (繁體)
English
1423240000 - HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1423240000.prj},{NB=1423240000},{MANUID=1423240000},{AAG172=4.800},{BAB577=0.900},{BAC624=4},{BAC708=0.750},{BAC732=2.400},{BAF016=7.600},{AAF040=0.138},{AAD931=39173200},{AAO676=1423240000},{AAO663=4050118227697},{PREVIEW=../../../../_pool_/44/d7/14232400000000.png},{MANUTYPEDESC=HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M},{DESCSHORT=Cable coding system, 2.4 - 4.8 mm, 13000 x 7.6 mm, Printed characters: without, Polyolefine, yellow},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4050118227697},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=yellow},{BAB664=Plastic},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1423240000
1423240000
HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M
Cable coding system, 2.4 ...
Halogen-free, low-polluta...
4050118227697
Weidmueller Group
4.800
Yes
yellow
0.900
Plastic
4
0.750
2.400
Yes
7.600
0.138
39173200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1009110000 - SFC 1/30 MC NE GN
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성