카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1390.##.12F - Intermediate trunnion Series 1390 - 1392
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/inter_trunnion_ecol.prj},{NB=1390.50.12F},{DIA=50},{TD=Ø16},{TL=16},{TM=75},{TK=21},{UW=76},{XVMIN=78.0},{XVMAX=102.0},{WEIGHT=330},{A=72},{R1=14.000},{TD1=10.000},{L=1.600},{R2=0.300},{L2=45.000},{CD=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
UW
[mm]
XVMIN
XVMIN (min.)
[mm]
XVMAX
XVMAX (max.)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1390.32.12F
32
Ø12
12
53
18
56
61.0
85.0
180
1390.40.12F
40
Ø16
16
63
21
64
69.0
96.0
270
1390.50.12F
50
Ø16
16
75
21
76
78.0
102.0
330
1390.63.12F
63
Ø20
20
90
27
92
86.0
109.0
650
1390.80.12F
80
Ø20
20
110
27
112
96.5
123.5
890
1390.100.12F
100
Ø25
25
132
32
134
108.5
131.5
1550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성