카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.05/1F - Short mounting foot brackets (in sheet metal MS1)
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/short_mou_foot_brackets_ecol.prj},{NB=1320.63.05/1F},{DIA=63},{MAT=Steel},{AB=9},{AH=50},{AU=32},{AO=13},{E=75},{AT=5},{SA=185},{TG=56.5},{TR=50},{XA=190},{WEIGHT=190},{H=35.000},{H1=50.000},{R=22.500},{RR=7.000},{H2=21.750},{AB1=4.500},{R1=3.000},{X1=13.000},{X2=8.000},{X3=20.000},{X4=8.000},{X5=6.000},{X6=4.000},{X7=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AB
AB (H 14)
[mm]
AH
AH (JS 15)
[mm]
AU
AU (± 0.2)
[mm]
AO
AO (± 0.2)
[mm]
E
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
TG
[mm]
TR
TR (JS 14)
[mm]
XA
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1320.32.05/1F
32
Steel
7
32
24
11
45
4
142
32.5
32
144
65
1320.40.05/1F
40
Steel
9
36
28
8
52
4
161
38.0
36
163
80
1320.50.05/1F
50
Steel
9
45
32
15
65
5
170
46.5
45
175
170
1320.63.05/1F
63
Steel
9
50
32
13
75
5
185
56.5
50
190
190
1320.80.05/1F
80
Steel
12
63
41
14
95
6
210
72.0
63
215
380
1320.100.05/1F
100
Steel
14
71
41
16
115
6
220
89.0
75
230
452
1320.125.05/1F
125
Steel
16
91
45
25
140
8
250
110.0
90
270
1090
1320.160.05/1F
160
Steel
18
115
60
15
180
9
300
140.0
115
320
1190
1320.200.05/1F
200
Steel
22
135
70
30
220
12
320
175.0
135
345
3450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성