svenska
中文 (繁體)
English
1318710000 - SFR 1/21MC NE WS
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1318710000.prj},{NB=1318710000},{MANUID=1318710000},{AAG172=2.100},{BAC624=0.750},{BAC708=0.500},{BAC732=1.700},{AAF040=0.000},{BAB577=4},{BAA020=21},{BAF016=3.2},{AAD931=39269097},{AAO676=1318710000},{AAO663=4050118124538},{PREVIEW=../../../../_pool_/16/a8/13187100009999.png},{MANUTYPEDESC=SFR 1/21MC NE WS},{DESCSHORT=Cable coding system, 1.7 - 2.1 mm, 5.8 mm, Polyamide 66, white},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4050118124538},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAA351=white},{BAB664=Plastic},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SFR 1/21MC NE WS},{AAW338=Cable coding system}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAG172
max. cable diameter
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1318710000
1318710000
SFR 1/21MC NE WS
Cable coding system, 1.7 ...
Halogen-free, low-polluta...
4050118124538
Weidmueller Group
2.100
white
Plastic
V2
0.750
0.500
1.700
Yes
0.000
4
21
3.2
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성