카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.##F - Square angle trunnion
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/square_angle_trunnion_ecol_asmtab.prj},{NB=1380.63.35F},{DIA=63},{MAT=A},{TG=56.5},{FL=32},{D=37},{CD=16},{C=50},{R=35},{P=50},{O=9.0},{S=67},{M=52},{XD=190},{R1=5.750},{S6=13.5},{S5=9.0},{R2=16.0},{UB=70},{LV=40},{R3=22.5},{L1=74},{L2=6.500},{PPATH=square_angle_trunnion_ecol_asmtpl.prj},{CDI=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
E
[mm]
TG
[mm]
FL
[mm]
D
D (JS 14)
[mm]
CD
[mm]
C
C (JS 15)
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
R
R (JS 14)
[mm]
P
[mm]
O
O (H 13)
[mm]
S
[mm]
M
M (JS 14)
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1380.32.35F
32
45
32.5
22
21
10
32
8
6.4
18
31
6.6
51
38
142
120
1380.40.35F
40
52
38.0
25
24
12
36
10
8.4
22
35
6.6
54
41
160
180
1380.50.35F
50
65
46.5
27
33
12
45
12
10.4
30
45
9.0
65
50
170
225
1380.63.35F
63
75
56.5
32
37
16
50
14
12.4
35
50
9.0
67
52
190
435
1380.80.35F
80
95
72.0
36
47
16
63
14
11.5
40
60
11.0
86
66
210
730
1380.100.35F
100
115
89.0
41
55
20
71
17
14.5
50
70
11.0
96
76
230
1220
1380.125.35F
125
140
110.0
50
70
25
90
20
16.8
60
90
14.0
124
94
275
2325
1380.160.35F
160
180
140.0
55
97
30
115
25
21
88
126
14.0
156
118
315
3780
1380.200.35F
200
220
175.0
60
105
30
135
30
26
90
130
18.0
162
122
335
4950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성