피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
"C" Section 12 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
C QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/c_qd_sheaves/12c_asmtab.prj},{NB=12C140S1-7/16},{PNH=12C140},{MT=S},{BUSHB=1-7/16},{DD=14.0},{OD=14.4},{F=12 3/8},{H=2 21/32},{T=1W},{PREW=1},{BT=J},{L=4 1/2},{E=5 7/32},{WT=153},{BUSHB0='1-7/16','1-1/2','1-9/16','1-5/8','1-11/16','1-3/4','1-13/16','1-7/8','1-15/16','2','2-1/16','2-1/8','2-3/16','2-1/4','2-5/16','2-3/8','2-7/16','2-1/2','2-9/16','2-5/8','2-11/16','2-3/4','2-13/16','2-7/8','2-15/16','3','3-1/16','3-1/8','3-3/16','3-1/4','3-5/16','3-3/8','3-7/16','3-1/2','3-9/16','3-5/8','3-11/16','3-3/4','3-13/16','3-7/8','3-15/16','4','4-1/16','4-1/8','4-3/16','4-1/4','4-5/16','4-3/8','4-7/16','4-1/2'},{MT0= 'S', 'Standard', 'R', 'Reverse'},{BOLTLENGTH=4.50000},{PPATH=12cjasmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
Datum Dia.
[인치]
OD
O.D.
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
T
Type
ⁿ/ₐ
BT
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
E
[인치]
WT
Weight
[lbs]
12C90
12C90-1-7/16
9.0
9.4
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
68
12C95
12C95-1-7/16
9.5
9.9
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
75
12C100
12C100-1-7/16
10.0
10.4
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
86
12C105
12C105-1-7/16
10.5
10.9
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
96
12C110
12C110-1-7/16
11.0
11.4
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
104
12C120
12C120-1-7/16
12.0
12.4
12 3/8
2 21/32
1B
J
4 1/2
5 7/32
118.7
12C130
12C130-1-7/16
13.0
13.4
12 3/8
2 21/32
1W
J
4 1/2
5 7/32
138
12C140
12C140-1-7/16
14.0
14.4
12 3/8
2 21/32
1W
J
4 1/2
5 7/32
153
12C160
12C160-1-7/16
16.0
16.4
12 3/8
2 21/32
1A
J
4 1/2
5 7/32
175
12C180
12C180-1-7/16
18.0
18.4
12 3/8
2 21/32
1A
J
4 1/2
5 7/32
198
12C200
12C200-2
20.0
20.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
237
12C240
12C240-2
24.0
24.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
277
12C300
12C300-2
30.0
30.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
357
12C360
12C360-2
36.0
36.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
430
12C440
12C440-2
44.0
44.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
520
12C500
12C500-2
50.0
50.4
12 3/8
9/32
1A
M
6 3/4
5 11/32
595
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성